ミニシリーズアイリス、ポスト付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12396_Mini_Iris_2.jpg)
- Lever-Actuated, Continuously Variable Iris
- 6 Black Spring Steel Leaves
- Ø0.6 mm to Ø5.0 mm Adjustable Aperture
Open Aperture
Closed Aperture
Application Idea
ID5MS Mini-Series Iris Mounted to a Ø6 mm Mini-Series Post With a MSR2 Post Collar
ID5MS
Related Items
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- スチール製レバーの調整用アーム
- 黒色アルマイト処理された筐体
- 長さ38 mmのØ6 mmミニシリーズポストが付属
当社のレバー操作型連続可変アイリスは繰り返しスムーズに操作できるよう設計されており、特にスペースが限られているときに便利にお使い頂けます。絞り羽根が独立して、反射の少ない黒色アルマイト処理された筐体内で旋回します。アイリス筐体の外径は11.2 mm、厚さは4.8 mmです。ID5MS/Mの最小開口径はØ0.6 mm、最大開口径は Ø5.0 mmです。こちらの製品には長さ38 mmのØ6 mmポストが付属しますが、これは当社のどのØ6 mmミニシリーズポストにもご使用いただけます。当社のミニシリーズ製品では、小型セットアップあるいは組み込み用途(OEM用途)向けのオプトメカニクスアセンブリ用の部品を多数ご提供しております。当社のミニシリーズについては、こちらをご覧ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |