六角穴付き精密アジャスター、M6 x 0.25


  • M6 x 0.25 Hex Adjusters with Lengths from 10 mm to 50 mm
  • Exceed Class 3 Thread Tolerances
  • 250 µm Travel per Revolution

F6MSS25

25 mm Long Hex Adjuster

F6MSSN1P

Ø9.1 mm Bushing

F6MSSA1

Ø12.2 mm Barrel Adapter

F6MSSK1L

Ø21.1 mm Removable Adjuster Knob

LN6M25

Lock Nut

DAS6M

Differential Adjuster Screw

2 mm Hex Socket

Related Items


Please Wait

Features

  • 2 mmの六角ソケット付きアジャスタ
  • 差動アジャスタによる精密調整:25 µm/回転、移動距離≥400 µm
  • 六角穴付きアジャスタ用の取り外し可能な調整ノブ
  • アジャスタ取付け用のネジブッシュや止めナットなどをご用意

こちらのM6 x 0.25六角穴付きアジャスタは、対応部品に滑らかに結合できるように予め潤滑油が塗布されています。アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製です。球面チップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。当社のアジャスターネジとネジブッシュの互換性を保証するために、各ネジはマスターゲージで個別に検査されています。下記のように長さ10 mm~50 mmのアジャスタをご用意しており、これらは2 mmの六角レンチまたはボール(六角)ドライバで調整できます。また、25 µm/回転で距離≥400 µmを精密に移動できる差動アジャスターネジもございます。

当社ではM6 x 0.25ネジアジャスタに取付けられる、取り外し可能な調整ノブもご用意しております。これを使えば、六角レンチ無しでも精密な調整が可能です。精密調整に有用なネジブッシュ、Ø9.5 mm(Ø3/8インチ)バレル用アダプタ、止めナットなどもご用意しています。

これらの部品をオプトメカニクスシステムに組込む場合には、対応する部品の仕様が適切な公差に収まっていることをご確認ください。詳細は「組込み」タブをご参照ください。

Threaded Bushing Application

精密調整ネジをオプトメカニクスシステムに組み込む方法

組立プロセスは、ネジ切り加工付きブッシュ用に適切なサイズの穴を作ることから始まります。ネジブッシュと相手部品のアジャスターネジの嵌合精度が高いので、取り付けの際にはできる限り圧入は避けてください。当社の製品では、長期的に優れた性能を保ち、恒久的な効果のある嫌気性接着剤を用いています。

Loctite製嫌気性接着剤(型番680)またはその相当品の使用をお勧めします。部品の接着部分の強度を最大にするためには、Loctite社が提供する説明書の指示に従ってください。Loctite社ではネジブッシュと取付けプレートの間の隙間寸法を細かく規定しています。適切な量の接着剤を確保するために必要な接着部分の間の隙間を適切にとることが重要です。

組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジブッシュのみに塗布します。ブッシュを回転させて接着剤が均一に塗布できるようにします。挿入後、周囲の余分な接着剤は取り除いてください。

右図のように、相手部品となるブッシュのフランジ部分は、ネジとブッシュを組み合わせた後に、軸方向の荷重を支える設計になっています。

ドリル穴加工およびタップ穴加工

当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は5.575 mm ± 0.0165 mmです。対応するドリルビットのサイズは5.6 mm、インチ規格はサイズ#2 (0.2210")です。その後、TAPM6025でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。

Contact Thorlabs

量産用ならびに
カスタム仕様精密ネジ

当社ではカスタム仕様ならびに量産(OEM)対応のとブッシュを様々なネジ径、長さ、TPIで製造しております。 詳細については当社までお問い合わせください。

精密ネジの生産能力

当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。

ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。

高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。

精密ネジの製造


Posted Comments:
Václav Novák  (posted 2023-09-11 07:19:12.837)
Hello, I would like to ask about the maximum load of the adjuster screws. - Screws marked F4MSS.. (M4x0.25) have a maximum load of 8.5 kg. Screws marked F6MSS.. (M6x0.25) have a maximum load of 6.8 kg. M6 screws are robust from the point of view, including the ball (point of contact), but have a lower max. load. Is that correct? Alternatively, why is that? Thank for Your reply.
jdelia  (posted 2023-09-13 11:46:33.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Yes, we do specify a higher load capacity for our M4 adjuster screws than for our M6. The load we specify is the load when the screws begin to have a gritty feel to them. Since they are fine adjuster screws, smooth rotation is the spec that we choose to provide rather than mechanical failure. From our testing, the M4 screws are able to maintain a smoother feel at a higher load than the M6 screws.
Lee Cha  (posted 2022-09-27 21:26:19.217)
Are the threads rolled on these screws?
jdelia  (posted 2022-10-11 03:07:48.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The threads on our fine adjuster screws are cut rather than rolled.
user  (posted 2019-07-30 00:58:08.237)
Hello, I'm a university student in Korea. I want to buy Hex Adjusters, M6 x 0.25 sets. (F6MSS30, F6MSSK1, F6MSSN1P) But I don't know how to combine threaded bushing with Plate. How can I combine a bushing to a plate? Can you explain it to me?
llamb  (posted 2019-07-31 02:35:14.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The F6MSSN1P bushing can be installed into a plate drilled out to a recommended bore diameter of 0.340" +0.001/-0.000". Please see the Integration tab for more details. I have reached out to you directly to discuss your application as well.
Back to Top

M6 x 0.25六角穴付き精密アジャスタ

  • 10 mm~50 mmまで6種類の長さをご用意
  • 2 mm六角レンチ対応
  • 最大許容荷重:6.8 kg
  • 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
    • トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。

当社の高精密M6 x 0.25六角穴付きアジャスタは、2 mm六角レンチまたは取り外し可能調整ノブ(別売り、下記参照)で調整可能です。こちらのM6六角アジャスタの最大許容荷重は6.8 kgです。

ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は5.575 mm ± 0.0165 mmです。対応するドリルビットのサイズは5.6 mm、インチ規格はサイズ#2 (0.2210")です。その後、TAPM6025でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F6MSS10 Support Documentation
F6MSS10M6 x 0.25六角穴付き精密アジャスタ、長さ10 mm(ミリ規格)
¥590
7-10 Days
F6MSS12 Support Documentation
F6MSS12M6 x 0.25六角穴付き精密アジャスタ、長さ12 mm(ミリ規格)
¥677
7-10 Days
F6MSS20 Support Documentation
F6MSS20M6 x 0.25六角穴付き精密アジャスタ、長さ20 mm(ミリ規格)
¥756
Today
F6MSS25 Support Documentation
F6MSS25M6 x 0.25六角穴付き精密アジャスタ、長さ25 mm(ミリ規格)
¥800
Today
F6MSS30 Support Documentation
F6MSS30M6 x 0.25六角穴付き精密アジャスタ、長さ30 mm(ミリ規格)
¥903
7-10 Days
F6MSS50 Support Documentation
F6MSS50M6 x 0.25六角穴付き精密アジャスタ、長さ50 mm(ミリ規格)
¥1,148
Today
Back to Top

M6 x 0.25差動アジャスターネジ

DAS110 Mechanical Drawing
Click to Enlarge

粗調整ネジの長さとアジャスタの長さ(L)
DAS110 Mechanical Drawing
Click for Details

差動アジャスターネジ内部の部品を示した断面図
  • アジャスタの長さ(L): 25.6 mm
  • 粗調整ネジの長さ: 19.3 mm
  • 微調整: 25 µm/回転、 移動量 ≥400 µm
  • ロッキングリング: 厚さ12.4 mmおよび3.8 mm
  • 軸上の耐荷重: 5.1 kg
  • 推奨される前負荷: 0.5~1 kg

当社の差動アジャスタネジDAS6Mは、対応する部品とスムーズに結合できるようあらかじめグリースが付いています。アジャスタを取り付ける際にはネジを手でブッシュにねじ込んでください。ネジが斜めに入ると、アジャスタとブッシュが損傷する可能性があるのでご注意ください。また、各ネジには外径Ø12.4 mm、厚さ3.8 mmのロッキングリングが付属していますが、その表面はグリップしやすいようにローレット加工されています。ロッキングリングにはØ2.3 mmの止まり穴が4つあり、それらに六角レンチを挿入して締め付け作業を補助することができます。

対応するコンポーネントと組合わせて使用したときには、本体の外ネジ(右図のB)で粗調整を行うことができます。この外ネジは、取り付けられているノブ(右図のA)または2 mmの六角ソケットを用いて操作できます。スペースが制限されている場合には、ノブを取り外すこともできます。

微調整機構では、1 回転あたりの変位量は25 µmと大幅に小さくなります。粗調整用の2 mm六角穴の中心に1/16"六角レンチを貫通させると、この微調整機構を操作することができます。

右図のように、中間アクチュエータ:Cは、本体のネジ部分:Bの内側と、ボール状の先端が付いているプッシュロッド:Dの外側にねじ込まれています。プッシュロッドに付いているピンは本体のスロットにぴったりと収まっており、お互いに回転しないようになっています。そのため、中間アクチュエータが1回転すると、中間アクチュエータはその外ネジのピッチによって定められた距離だけ本体の軸に沿って移動しますが、プッシュロッドは中間アクチュエータの内ネジのピッチによって定められた距離だけ反対方向に移動します。このようにして、中間アクチュエータとプッシュロッドの間で2つのピッチの差に伴う移動(差動)が生じます。

差動アジャスターネジDAS6Mの中間アクチュエータの外ネジのピッチは400 µm、内ネジのピッチは375 µmです。中間アクチュエータを時計回りに1回転すると、中間アクチュエータは本体内部で400 µm移動します。この時、プッシュロッドは本体により回転が抑えられるため、375 µm後退します。従って、合計の移動量は25 µm/回転になります。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DAS6M Support Documentation
DAS6M差動アジャスターネジ、25 µm/回転の微調整、M6 x 0.25粗調整ネジ(ミリ規格)
¥7,336
7-10 Days
Back to Top

M6 x 0.25取り外し可能調整ノブ

  • M6 x 0.25六角アジャスタと使用
  • 貫通穴によって六角ソケットにアクセス可能
  • 2種類のサイズをご用意
  • 刻み付きノブによって調整感度が向上

取り外し可能調整ノブF6MSSK1ならびにF6MSSK1Lはアルマイト加工のアルミニウム製で、M6 x 0.25六角アジャスタにねじ込むことにより、六角レンチを使用しなくても調整が可能となります。これにより、幅広い用途において素早く簡単な調整が行えます。調整ノブは標準(Ø14.7 mm)ならびに大型(Ø21.1 mm)の2種類のサイズでご用意しております。取り付けるにはノブをアジャスタの端に軽くねじ込んだ後、六角レンチを使用してアジャスタが回転しないように押さえながらノブをさらに締め付けます。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F6MSSK1 Support Documentation
F6MSSK1M6 x 0.25取外し可能アジャスターノブ (ミリ規格)
¥1,277
Lead Time
F6MSSK1L Support Documentation
F6MSSK1LM6 x 0.25取外し可能アジャスターノブ 、大径(ミリ規格)
¥1,262
Today
Back to Top

M6 x 0.25ネジブッシュ

  • 滑合用途向け
  • 材質:510リン青銅(真空対応:10-6Torr)
  • 推奨口径: 0.3395インチ +0.0005/-0.0000インチ(8.6 mm±0.0127 mm)

M6 x 0.25ネジブッシュF6MSSN1Pは一般的に精密アジャスタが必要な滑合用途によく使用されます。当社の精密アジャスタの公差によりブッシュの圧入はお勧めしません。M6 x 0.25ブッシュの推奨口径は 0.3395インチ +0.0005/-0.0000インチ(8.6 mm±0.0127 mm)です。詳細は「組込み」タブをご覧ください。真空用途では使用する前に超音波クリーニングでグリースや粒子を除去することをお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F6MSSN1P Support Documentation
F6MSSN1Pネジブッシュ、リン青銅製、M6 x 0.25(ミリ規格)
¥845
Today
Back to Top

M6 x 0.25ネジ-Ø9.5 mm(Ø3/8インチ)バレル変換アダプタ

  • 材質:510リン青銅(真空対応:10-6Torr)
  • M6 x 0.25アジャスタをØ9.5 mm(Ø3/8インチ)バレルサイズに変換
  • 推奨口径:0.3740インチ +0.0005/-0.0000インチ

M6 x 0.25ネジ-Ø9.5 mm(Ø3/8インチ)バレル変換アダプタは510リン青銅(真空対応:10-6Torr)製です。このアダプタを用いると、M6 x 0.25アジャスタをØ9.5 mm(Ø3/8インチ)バレル付きのアクチュエータに対応する直線移動ステージに使用できます。真空用途では使用する前に徹底的な超音波クリーニングでグリースや粒子を除去することをお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F6MSSA1 Support Documentation
F6MSSA1バレル変換アダプタ、M6 x 0.25ネジ-Ø9.5 mm(Ø3/8インチ)(ミリ規格)
¥2,089
Today
Back to Top

M6 x 0.25止めナット

  • 外径部には締め付けに便利な刻み目付き
  • 材料:510リン青銅
  • 真空対応:10-6Torr

止めナットLN6M25の外径部には、ナットを緩めたり締めつけたりするときに握りやすい刻み目が付いています。止めナットは510リン青銅製で、10-6Torrまでの真空に対応します。横穴があるため、六角レンチを使って締めつけることができます。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LN6M25 Support Documentation
LN6M25M6 x 0.25止めナット(ミリ規格)
¥1,340
Today