1/4"-100精密アジャスタ&ブッシュセットおよびアクセサリ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4999_Qtr100PolarisAdjBushPair_7.jpg)
- 1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pairs
- Thread Tolerances Exceed Class 3 Standards
- Adjuster Lengths: 0.75" or 1.00"
P25SB100L
Actuator/Bushing Pair with Loose Ball
P25SB100
High-Temperature Actuator/Bushing Pair
P25SB075V
Vacuum-Compatible Actuator/Bushing Pair
F25USK2
Large Removable Adjuster Knob
P25SK2
Sapphire
Contact Pads
POLARIS-LN1
Lock Nut
F25USK1
Small Removable Adjuster Knob
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"- 80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
![Back View of P25SB075V Actuator/Bushing Pair](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Mirror_Mount_Adjuster_Bushing_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
後方から見た精密アジャスタ&ブッシュセットP25SB075V
特長
- クラス3を上回るネジの精度によりアライメントのドリフトを防止
- 最高温度200 °Cおよび10-9までの真空で使用可能
- アジャスターネジには5/64インチ六角穴
- ステンレススチール製アジャスタとリン青銅製ブッシュ
- アジャスタのアクセサリとして止めナット、ロック用カラー、ノブ、サファイア製接触パッドをご用意
P25SBシリーズの精密アジャスタ&ブッシュのセットは、ステンレススチール製アジャスタとリン青銅製ブッシュで構成されています。 潤滑剤がほとんど不要で公差精度が高いため、調整後であってもアライメントは非常に安定しています。また、アジャスタは非常に滑らかに動くため、細かい調整を繰り返し行なうことができます。 旧製品のPolarisマウントの試験データから、P25SB100Lは時間が経過しても変化しない正確な動きをすることを見ることができます。
![P25SB075](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/P25SB075_300.gif)
Click to Enlarge
精密アジャスタ&ブッシュセットの外形図
嵌合精度の高い100TPIアジャスタとブッシュの公差は、ASME/ANSI クラス3 UTS規格を上回る精度で製造されており、アジャスタに必要な潤滑剤はわずかです。一般的なアジャスタの場合、アクチュエータを動かすとある部位の潤滑剤は絞り出されて他の部位に蓄積します。この非平衡状態になった潤滑剤はゆっくりと平衡状態に戻りますが、その過程でアジャスターネジが移動する場合があります。当社の精密アジャスタの場合は公差精度が高いため、そのような問題は生じません。
アジャスタを動かすには、5/64インチの六角レンチ、取外し可能なアジャスターノブ(下記参照)または六角レンチ型アジャスターノブHKTS-5/46(下記参照)をご使用いただけます。長期安定性を確保するために、止めナットとロック用カラーもご用意しています(下記参照)。
組立方法
まず最初に、ネジ切り加工付きブッシュをネジ締めするØ0.405インチのザグリ付きのØ0.350" +0.002"/-0.000"の穴を加工します。 ネジ切り加工付きのブッシュと相手部品のアジャスタースクリュの嵌合精度が高いので、取付けの際にはできる限り圧入するのは避けてください。 当社では製造工程に合わせて、長期的に極めて優れた性能を保つ恒久的な効果のある嫌気性接着剤を用いています。
当社ではLoctite嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレート間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。必要な量の接着剤を塗布するためには、接着部分の隙間が適切にとられていることが重要になります。
右図からわかるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。
組み付け時には、少量のLoctite接着剤をネジ切り加工付きのブッシュと取付けプレートに塗布します。部品を嵌合する前に、部品の周囲に接着剤が均一に塗布されていることをご確認ください。挿入後は、部品のまわりに付いた余分な接着剤を取り除いてください。
使用方法
当社ではPolaris製の超精密アジャスタ&ブッシュセットの分解は避けていただくようにお願いしております。 部品を分解すると、汚れがネジ切り部分に付着する恐れがあり、アジャスタ性能が劣化する可能性があります。 さらにアジャスタとブッシュは、極めて厳しい公差で組み合わされており、機械加工されています。 適合しないアジャスタとブッシュをネジ締めすると、求められる性能が達成できません。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
user
 (posted 2020-12-28 22:46:10.307) What is the axial load capacity for the P25SB100 paired with the sapphire pads? llamb
 (posted 2021-01-07 02:53:54.0) Thank you for contacting Thorlabs. While we do not have an explicit axial load capacity spec for these matched 1/4"-100 adjuster/bushing pairs, the recommended max axial load capacity should be comparable to that of our standard 1/4"-100 adjusters at 15 lbs (6.8 kg). We recommend that the load be as light as possible to keep the friction of the kinematic contact to the sapphire pad to a minimum. Jeff Behary
 (posted 2020-08-11 17:45:56.843) Absolutely incredible. Beautful product and price! YLohia
 (posted 2020-08-12 09:28:10.0) Hello Jeff, thank you for your feedback! We are always happy to hear our customers' thoughts on our products. Scott Selwinn
 (posted 2019-10-17 14:45:16.13) What kind of grease do i put on these screws? Do you sell it. I will clean these parts which will remove the grease so I need to reapply it. Also are the screws/balls magnetic? YLohia
 (posted 2019-10-21 12:24:42.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We tried reaching out to you directly to gather more information on which screw you were specifically interested in, but it looks like the contact information provided was incorrect. If you still have questions regarding this, please email us at techsupport@thorlabs.com and we would be happy to help. sprieskins
 (posted 2017-11-06 10:23:10.137) It will be nice to suggest/recommend glue as well if we are selling this pads. tfrisch
 (posted 2017-12-14 08:49:41.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We often use 353NDPK to attach these pads. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Specifications | |
---|---|
Thread Pitch | 100 TPI (Threads per Inch) |
Mounting Hole Size | Ø0.350" +0.002"/-0.000" Ø0.405" Counterbore |
Adjuster | 5/64" Hex |
Materials | Bushing: Phosphor Bronze Adjuster: Stainless Steel |
- クラス3を上回るネジの精度によりアライメントのドリフトを防止
- 長さは19.1 mmまたは25.4 mm、100TPI
- 最高温度200 °Cおよび10-9 Torrまでの真空で使用可能
- 5/64インチ六角レンチまたは六角レンチ型アジャスターノブHKTS-5/64(下記参照)を用いて調整可能
- ステンレススチール製アジャスタとリン青銅製ブッシュ
こちらの精密アジャスタ&ブッシュセットは、滑らかな調整と長期安定性が得られるよう公差が厳しくなっております。ブッシュは内径0.350インチ+0.002/-0.000インチ(8.89 mm+0.0508/-0.000 mm)の穴に取付けてください。
精密アジャスタ&ブッシュセットP25SB100Lに付属するボールベアリングは取り付けられていないので、固定しないフリーの状態でボールを使用したり、接着剤を使ってネジの先端部にボールを固定したりすることができます。その他の精密アジャスタ&ブッシュセットは、高温対応接着剤353NDPKを使用して取り付けられており、最高温度200 °Cおよび10-9 Torrまでの真空で使用できます。P25SB075VおよびP25SB100Vもクリーンな環境下で組み立てられていますが、クリーンルームに搬入する際の汚染防止用に2重の真空バッグに納められているため、真空用途に適しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 1/4"-100アジャスタ(上記参照)に対応する止めナット
- 当社の Ø25.4 mm(1インチ)光学素子用Polarisマウント に付属するアジャスタに使用可能
- 13 mm薄型スパナまたはコーンレンチで締め付け
- 厚さ1.9 mm
ステンレス製止めナットPOLARIS-LN1は、1/4"-100アジャスタとお使いいただくことで長期的安定性を確保いただけます。 13 mm六角サイズです。この止めナットはピエゾ駆動のマウントや低頭アジャスタ付きのマウント、そして上部調整機構(アジャスタ)付きマウントを除く、1/4"-100アジャスタが付いたPolarisマウントに対応します。手(工具を使用しない)もしくは13 mmの薄型スパナかコーンレンチで止めナットを軽く押さえ付けながら、調整用つまみネジ、または六角レンチでアジャスタの位置を固定します。
アジャスタをたびたび調整しなければならない場合には、止めナットは手でおよそ0.03~0.06 N·mのトルクで軽く締め付けるだけで十分です。長期安定性を必要とする場合には、締め付けトルクとして0.23 N•mを推奨していますが、このトルクは当社のプリセット型トルクレンチTW13をご使用いただくと得ることができます。止めナット取付け時のクロススレッド(斜めにねじ込む状態)を防ぐために、まず止めナットをアジャスタに当ててネジが緩む方向に回し、かすかなネジの段差の感触でネジが整合したことを確認してからネジを締めるようにしてください。
クリーンルームならびに真空対応について
この止めナットは、クリーンルームならびに真空用途でお使いいただけます。この製品はCarpenter AAA不動態化処理により表面から硫黄、鉄、汚染物質などが除去される化学洗浄を行っております。不動態化処理の後、クリーンルームに移される前に汚染されないよう、2重の真空バッグに入れられています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 小型ロック用カラー:Ø8.4 mm、厚さ1.9 mm
- 1つのカラーを使用してアジャスタをブッシュに固定
- 2つのカラーを使用してアジャスタのハードストップを構成
- 着脱にはスパナレンチPOLARIS-T2を使用
ロック用カラーPOLARIS-LNS1は、上記の止めナットの代わりにご使用いただける小型な製品です。このページでご紹介しているすべての1/4"-100アジャスタ、および当社のミラーマウントやステージの多くに使用されているアジャスタに対応しています。 こちらのロック用カラーは、ピエゾ駆動のマウントや低頭アジャスタ付きのマウントを除く、1/4"-100アジャスタが付いたPolarisマウントに対応します。厚さはわずか1.9 mmでステンレススチール製です。 こちらのロック用カラーの着脱にはスパナレンチPOLARIS-T2のご使用をお勧めいたします。スパナレンチの中心の貫通穴から2 mmボール(六角)ドライバが通るので、ロック用カラーを調整中にアジャスタを位置固定することができます。
アジャスタをご希望の位置に固定するほか、アジャスタのオーバードライブを防止するために任意の位置にハードストップを構成することも可能です。アジャスタをたびたび調整しなければならない場合には、ロック用カラーはおよそ0.03~0.06 N·mのトルクで軽く締め付けるだけで十分です。長期安定性を必要とする場合には、締め付けトルクとして0.23 N•mを推奨していますが、このトルクは当社のプリセット型トルクレンチTW13をレンチPOLARIS-T2と組み合わせてご使用いただくと得ることができます。ロック用カラー締付け時のクロススレッド(斜めにねじ込む状態)を防ぐには、カラーをアジャスタの反対側に置き、カラーがアジャスタのネジにはまるまで緩める方向に回し、その後、アジャスタにねじ込んでください。
クリーンルームならびに真空対応について
このロック用カラーは、クリーンルームならびに真空用途でお使いいただけます。これらは、Carpenter AAA不動態化処理による化学洗浄を行い、表面から硫黄、鉄、汚染物質などを除去しています。不動態化処理の後、クリーンルームに移される前に汚染されないよう、2重の真空バッグに入れられています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
P25SK2 Specifications | |
---|---|
Diameter | 0.160" ± 0.001" |
Thickness | 0.020" ± 0.001" |
Flatness | 5 Fringes/Inch |
Surface Polish | 80-50 Scratch-Dig |
Parallelism | 3.5 arcmin |
Hardness | 9 Mohs 1800 Knoop Parallel to C-Axis 2200 Knoop Perpendicular to C-Axis |
Coefficient of Friction | 0.15 Against Steel |
サファイア製接触パッド
サファイア製接触パッドP25SK2は、マウントの調整精度と耐久性を高めるためにPolarisミラーマウントに使用されています。耐久性が高く、キズがつきにくく、温度に対する安定性が求められる用途に適します。高温および低温での信頼性と強度が必要となる要求の厳しい用途でお使いいただけるようにサファイアを採用しています。サファイアとスチールの接触面は、摩擦係数が極めて低いので動きが非常に滑らかです。サファイアは表面硬度が非常に高いので、他の物質によって傷が付くことがほとんどありません。また、化学的に不活性で、水や一般的な酸やアルカリに対して不溶性で、約1000°Cまでの温度に耐えられます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 1パック4個入り
この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。
つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Knob Diameter |
---|---|
F25USK1 | 0.58" |
F25USK2 | 0.925" |
- 1/4"-100六角アジャスタと使用
- 貫通穴によって六角ソケットにアクセス
- 刻み付きノブによって調整感度が向上
- 2つのサイズをご用意 (右表参照)
取外し可能なアジャスターノブは、Ø25.4 mm(Ø1インチ)Polarisキネマティックマウントに使用されているものも含め、1/4"-100アジャスタにお使いいただけます。このノブによって、六角レンチを使わずに素早く簡単にアクチュエータを操作できます。
当社では2つのサイズの調整ノブをご用意しています。Ø14.7 mm(Ø0.58インチ)の標準サイズ(F25USK1)はPolarisマウントに付属するステンレススチール製ノブと同じサイズです。一方、Ø23.5 mm(Ø0.925インチ)の大型サイズ(F25USK2)は、高い角度分解能が必要な時に便利です。
なお、これらのノブはサイドホールタイプのアジャスタが付いたPolarisマウントには対応しません。ノブの穴はサイドホールアジャスタのネジに届くほどの深さはありません。