#6-80六角穴付き精密アジャスター
- Adjuster Lengths from 0.45" to 1.13"
- 0.0125" Travel per Revolution
LN680
F6SSN1P
F6SSK1
5/64"
Hex Socket
F6SS045
F6SS088
F6SS113
F6SSK1L
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
特長
- 80 TPI(Threads Per Inch)微調整
- 5/64インチ六角穴ボルト付きアジャスタ
- 取外し可能なアジャスターノブにより、六角レンチなしで微調整が可能
- ネジ組み込み用のネジブッシュおよび止めナット
この微調整六角アジャスターネジは、小型マウントに適した製品です。このアジャスタは滑らかな手触りで、長期にわたって安定性に優れています。当社ではANSIネジ規格Class 3を満たす仕様のネジを開発しました。当社の微調整六角アジャスターネジは極めて狭い公差に作られていて、対応部品に滑らかに適合するように潤滑剤が塗布されています。ネジは、それぞれ当社のアジャスターネジやネジスリーブとの互換性を確認するため、マスターゲージによって個別に検査されています。
微調整ネジの光学機器システムへの組込み
組立プロセスでは、ネジブッシュに適切なサイズの穴を作ることから始まります。ネジブッシュと対応するアジャスターネジがぴったりと適合することが重要ですが、これらの製品の組み立て時の圧入の際には十分な注意が必要です。当社では長期にわたって優れた性能を発揮する嫌気性接着剤を使用しています。
当社ではLoctite嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレート間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。必要な量の接着剤を塗布するためには、接着部分の隙間が適切にとられていることが重要になります。
組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジ付きブッシュにのみ塗布します。ブッシュを回転させて接着剤が均一に分布するようにします。挿入後、周囲の余分な接着剤は取り除いてください。
右図からわかるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.126"± 0.002"です。対応するドリルビット(インチ規格)のサイズは1/8インチ(0.1250")です。その後、TAP680でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
Tim Cole
 (posted 2021-03-29 10:21:51.17) You should do a review on your adjustment screws in general, I've found a few instances where the solid model provided doesn't match the specs of the drawings or the listing on the website. So far I've seen mismatches in ball tip diameter, total screw length, and hex size. YLohia
 (posted 2021-04-14 04:24:37.0) Thank you for your feedback and bringing this to our attention. We will have one of our mechanical engineers go through the relevant parts and make the necessary changes. Keith Kessler
 (posted 2019-12-04 14:06:50.86) Hi, How do the knobs attach and get locked in place on the treaded adjuster? llamb
 (posted 2019-12-05 08:05:16.0) Thank you for your feedback. The #6-80 thread on the F6SSK1 knob is only 0.2" deep, and the knob has a smaller Ø0.104" hole thru the full length. When threading in a fine adjuster screw, it will bottom out on the knob's smaller internal diameter to lock into place. You can also use threadlocking adhesive on the knob's internal threads if you wish to create a more permanent lock. franco brioschi
 (posted 2019-10-17 15:28:21.75) Taking into account the thread of this screw, the only way to lock it is is by means of LN680 nut. Due their small diameter, these nuts are difficult to tighten. It would be really useful if hex locking nuts like those mounted on the POLARIS-K05T2 were available llamb
 (posted 2019-10-22 10:34:36.0) Thank you for your feedback! While the LN680 features a knurled outer diameter for better gripping, as well as blind holes to allow a hex key to help tighten the nut, a hex nut shape can certainly provide additional ease for locking. I have added this new product idea into our internal product forum for further review. dharvey
 (posted 2014-08-26 14:59:38.157) Hello, we are designing your adjustment screws into our products. Sometimes we cannot use the ball end tip. We need to replace it with an insulating plastic tip.
Can you buy the adjustment screws without the stainless steel ball?
How do you remove the stainless steel ball? cdaly
 (posted 2014-08-27 09:49:11.0) Response from Chris at Thorlabs: The ball is glued in place, so it'd likely be very difficult to remove once in place, but we can offer a custom version without the ball if you'd like. I will contact you directly to discuss this. bdada
 (posted 2012-04-25 09:46:00.0) Response from Buki at Thorlabs to hadmack:
Thank you for using our feedback tool. The recommended bore diameter for our 6-80 bushings is 0.225" +0.001/-0.000. hadmack
 (posted 2012-04-20 17:01:22.0) What is the recommended bore diameter for the bushings? jens
 (posted 2009-12-17 18:28:08.0) A reply from Jens at Thorlabs: thank you for the notification. We are currently going through the complete page to make sure this is corrected. user
 (posted 2009-12-17 16:25:51.0) Misspelling of Exceeds |
- 0.45~1.13インチの4つの長さを用意
- 外径:0.1380インチ(3.5052 mm)
- 2 mm(5/64インチ)六角レンチに対応
- 最大耐荷重: 10.2 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
当社の高精度な#6-80六角穴付き精密アジャスタは、 2 mm(5/64インチ)六角レンチ、または取外し可能なアジャスターノブF6SSK1または六角レンチアジャスターノブHKTS-5/64(ともに下記掲載)で調整できます。 F6SSシリーズの六角アジャスタの最大許容荷重は10.2kgで、滑らかな調整を行ないます。外径は0.1380インチ(3.5052 mm)で、対応部品にしっかり結合するように潤滑剤が塗られています。アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製です。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.126"± 0.002"です。対応するドリルビット(インチ規格)のサイズは1/8インチ(0.1250")です。その後、TAP680でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
- #6-80六角アジャスタと使用
- 貫通穴によって六角ソケットにアクセス
- 2つのサイズをご用意
- 刻み付きノブによって調整感度が向上
当社の取り外し可能なアジャスターノブF6SSK1およびF6SSK1LをF6SSシリーズの#6-80六角アジャスタにねじ込むことにより、六角レンチなしでアジャスタを使うことができるので、幅広い用途で、素早く簡単に調整を行なうことができます。アジャスターノブは、標準のØ0.28インチ(Ø7.1 mm)と大型のØ0.58インチ(Ø14.7 mm)の2つのサイズをご用意しています。
- 滑り嵌合用途に
- 2つの長さをご用意
- 材料: 510リン青銅(真空対応: 10-6Torr)
- 推奨口径: 0.2245インチ +0.0005/-0.0000インチ
当社の#6-80ネジブッシュは、微調整アジャスタが必要な用途で、滑り嵌合用に使われています。微調整アジャスタの公差のため、ブッシュは押し付けずにご使用ください。当社の#6-80ブッシュ用に推奨する口径は0.2245インチ +0.0005/-0.0000インチです。これらのブッシュは、真空対応など真鍮よりも利点のあるリン青銅製です。また、真空用途に対しては、油脂や塵、埃を除去するために超音波洗浄を施してからご使用することをお勧めします。精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください。
- 外径部には締め付けに便利な刻み目付き
- 材料: 510リン青銅
- 真空対応:10-6 Torr
止めナットLN680の外径部には、ナットを緩めたり締めつけたりするときに便利な刻み目が付いています。この止めナットは510リン青銅製で、真空度は10-6 Torrです。各ナットには止まり穴があるので、六角レンチを使って止めナットを締めることができます。
- 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 1パック4個入り
この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。
つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。