M3 x 0.20 mm 六角穴付き精密アジャスター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1202_HexAdjM320_7.jpg)
- Fine Adjustment
- 200 µm Travel per Revolution
F3ESN1P
LN3M20
1.5 mm
Hex Socket
F3ES8
F3ES12
F3ES25
F3ESK1
F3ESK1L
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
特長
- 1.5 mmの六角穴付き六角アジャスタ
- 六角アジャスタ用の取外し可能なアジャスターノブ
- ネジ組み込み用のネジブッシュおよび止めナット
M3 x 0.20六角アジャスターネジには対応部品に滑らかに取り付けられるように潤滑剤が塗布されています。アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製ですが、球面チップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤を用いてアジャスタ本体に固定されています。取外し可能なアジャスターノブF3ESK1をM3 x 0.20ネジアジャスタ上にねじ込んで、六角レンチを使わずに微調整を行うことができます。用途に合わせて微調整アジャスタを組み込む際にお使いいただけるネジブッシュや止めナットもご用意しています。
![Threaded Bushing Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Bushing_Drawing_D1-355.jpg)
微調整ネジの光学機器システムへの組込み
組立プロセスでは、ネジブッシュに適切なサイズの穴を作ることから始まります。ネジブッシュと対応するアジャスターネジがぴったりと適合することが重要ですが、これらの製品の組み立て時の圧入の際には十分な注意が必要です。当社では長期にわたって優れた性能を発揮する嫌気性接着剤を使用しています。
当社ではLoctite嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレート間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。必要な量の接着剤を塗布するためには、接着部分の隙間が適切にとられていることが重要になります。
組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジ付きブッシュにのみ塗布します。ブッシュを回転させて接着剤が均一に分布するようにします。挿入後、周囲の余分な接着剤は取り除いてください。
右図からわかるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は 2.813 mm ± 0.030 mmです。対応するドリルビットのサイズは 2.8 mm(ミリ規格、インチ規格は#34 (0.1110"))です。その後、TAPM302でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
dhaarhoff
 (posted 2008-07-15 18:16:18.0) I would like to inquire about the maximum axial load that the M3x0.2 adjusters can withstand. In my aplication I will be using the adjuster in connection with the threaded bush - F3ESN1.
If posible, I would like to know what a save working load is and also what the maximum load is.
Thanks |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Adjuster_Screw_Drawing_A3-250.jpg)
- 6種類の長さをご用意
- 1.5 mm六角レンチに対応
- 最大耐荷重: 8.5 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
当社の高精度なM3 x 0.20六角穴付き精密アジャスタは、1.5 mm六角レンチまたは取り外しが可能なM3 x 0.20アジャスターノブ(下記参照)で調整することができます。F3ESシリーズの六角穴付きアジャスタの滑らかな調整を維持できる最大許容荷重は8.5 kgとなります。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は 2.813 mm ± 0.030 mmです。対応するドリルビットのサイズは 2.8 mmです。その後、TAPM302でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- M3 x 0.20六角アジャスタと使用
- 貫通穴によって六角ソケットにアクセス
- 2つのサイズをご用意
- 刻み付きノブによって調整感度が向上
当社の取り外し可能な調整ノブF3ESK1およびF3ESK1LをF3ESシリーズのM3 x 0.20六角穴付きアジャスタにねじ込むことによって、六角レンチを使わずにアジャスタを使用することができるので、幅広い用途で素早く簡単に調整を行なうことができます。アジャスターノブは、標準のØ7.1 mmと大型のØ14.7 mmの2つのサイズをご用意しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 滑り嵌合用途に
- 材料: 510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)
- 推奨口径: 5.0013 mm +0.0127/-0.0000 mm
当社のM3 x 0.20ネジブッシュは、精密アジャスタが必要な用途で滑り嵌合用に使われています。微調整アジャスタの公差のため、これらのブッシュを押し付けずに使用することをお勧めします。当社のM3 x 0.20ネジ用に推奨する口径は5.0013 mm +0.0127/-0.0000 mmです。また、真空用途に対しては、油脂や塵、埃を除去するために超音波洗浄を施してからご使用することをお勧めします。精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください。