M2.5 x 0.20 六角穴付き精密アジャスター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1201_HexAdjM25_8.jpg)
- Fine Adjustment
- 200 µm Travel Per Revolution
LN25M20
F2D5ESN1P
F2D5ES8
F2D5ES12
F2D5ES20
1.5 mm
Hex Socket
F2D5ESK1
F10SC1-5
F2D5ESK1L
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
特長
- 1.5 mmの六角穴ボルト付き六角アジャスタ
- 取外し可能なアジャスターノブにより、六角レンチなしで微調整が可能
- ネジ組み込み用のネジブッシュ、止めナット、およびロック用カラー
M2.5 x 0.20六角アジャスタには対応部品に滑らかに適合するように潤滑剤が塗布されています。アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製ですが、球面チップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤を用いてアジャスタ本体に固定されています。M2.5 x 0.20ネジスリーブはCNC超精密自動旋盤でシングルポイントのネジツールを使用して製造されています。取外し可能なアジャスターノブを使用すると、六角レンチを使わずにアジャスタの微調整を行なうことができます。また、ネジブッシュや止めナットなどの他のM2.5 x 0.20ネジ部品を使って、さまざまな用途に微調整アジャスタを簡単に組み込むことができます。ネジブッシュの組込みについての手順は、「組込み」タブをご参照ください。
![Threaded Bushing Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Bushing_Drawing_D1-355.jpg)
微調整ネジの光学機器システムへの組込み
組立プロセスでは、ネジブッシュに適切なサイズの穴を作ることから始まります。ネジブッシュと対応するアジャスターネジがぴったりと適合することが重要ですが、これらの製品の組み立て時の圧入の際には十分な注意が必要です。当社では長期にわたって優れた性能を発揮する嫌気性接着剤を使用しています。
当社ではLoctite嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレート間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。必要な量の接着剤を塗布するためには、接着部分の隙間が適切にとられていることが重要になります。
組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジ付きブッシュにのみ塗布します。ブッシュを回転させて接着剤が均一に分布するようにします。挿入後、周囲の余分な接着剤は取り除いてください。
右図からわかるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は 2.313 mm ± 0.030 mmです。対応するドリルビットのサイズは2.3 mmです。その後、TAPM2502でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Adjuster_Screw_Drawing_A2-250.jpg)
- 8~20 mmの5つの長さをご用意
- 1.5 mm六角レンチに対応
- 最大耐荷重:4.5 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
当社の高精度なM2.5 x 0.20六角穴付きアジャスタは、1.5 mmの六角レンチまたは取り外しが可能なM2.5 x 0.20アジャスターノブで調整することができます。アジャスタの片端には六角ソケットが、もう片端には球面チップが付いています。滑らかな移動を維持するために、アジャスタの最大許容荷重は4.5 kgとなっています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は 2.313 mm ± 0.030 mmです。対応するドリルビットのサイズは2.3 mmです。その後、TAPM2502でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- M2.5 x 0.20六角アジャスタと使用
- 貫通穴によって六角ソケットにアクセス
- 2つのサイズをご用意
- 刻み付きノブによって調整感度が向上
当社の取外し可能なアジャスターノブF2D5ESK1およびF2D5ESK1LをF2D5ESシリーズのM2.5 x 0.20六角穴付きアジャスタにねじ込むことによって、六角レンチを使わずにアジャスタを使用することができるので、幅広い用途で素早く簡単に調整を行なうことができます。アジャスターノブは、標準のØ7.1 mmと大型のØ14.7 mmの2つのサイズをご用意しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 滑り嵌合用途に
- 材料:510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)
- 推奨口径:4.0005 mm +0.0127 mm/-0.0000 mm
当社のM2.5 x 0.20ネジブッシュは、精密アジャスタが必要な用途で滑り嵌合用に使われています。微調整アジャスタの公差のため、これらのブッシュを押し付けずに使用することをお勧めします。当社のM2.5 x 0.20ネジ用に推奨する口径は4.0005 mm +0.0127 mm/-0.0000 mmです。また、真空用途に対しては、油脂や塵、埃を除去するために超音波洗浄を施してからご使用することをお勧めします。精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 外径部には締め付けに便利な刻み目付き
- 材料:510リン青銅
- 真空対応:10-6 Torr
止めナットLN25M20の外径部には、ナットを緩めたり締め付けたりするときに便利な刻み目が付いています。この止めナットは510リン青銅製で、真空度は10-6 Torrです。止まり穴があるので、六角レンチを使って止めナットを締めつけることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Stop Collar Jam Nut](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Stop_Collar_Jamnut_M25_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
カラー2つを一緒に固定してストッパを構築
![Stop Collar Lock Nut](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Stop_Collar_Locknut_M25_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ロック用カラー1つでアジャスタの位置固定が可能
- 非常に小型なロックナット:厚さ1.7 mm
- カラーを1つ使用してアジャスタをブッシュに固定
- カラーを2つ使用してアジャスタのストッパを形成
- 5個入りパッケージで販売
- 着脱にはスパナレンチSPW403を使用
このロック用カラーは、上でご紹介しているロックナットの小型タイプの代替品です。厚さわずか1.7 mmで、SUS303ステンレススチール製です。このページのすべてのM2.5 x 0.20アジャスタのほか、FiberBenchや、接着型回転調整機能付きキネマティックマウントのアジャスタにもお使いいただけます。
右の写真のように、アジャスタをご希望の位置で固定したり、アジャスタのオーバードライブを防止するためのストッパとしてご使用いただけます。1番右の写真のように2つのカラーをストッパとしてご使用いただくほか、1つのカラーを接着剤アジャスタに固定し、永久的なストッパとすることもできます。ロック用カラーの着脱には別売りのスパナレンチSPW403のご使用をお勧めいたします。SPW403の先端は2 mm六角レンチが使用できるように機械加工されており、 締付けトルクを追加することができます。また、SPW403は中空構造のため、アジャスタはスパナレンチ全体を貫通することができます。
や