1/4”-100 アジャスター


  • Adjuster Lengths Between 0.5" and 2"
  • 0.01" Travel per Revolution
  • Adjustment Knobs and Threaded Bushings Also Available

LN25100

Lock Nut

F25US075

3/4" Long Hex Adjuster 

F25US150

1 1/2" Long Hex Adjuster

5/64" (2.0 mm)
Hex Socket

F25USN1P

Ø0.34" Bushing

F25USA1

Ø3/8" Barrel Adapter

F25USK1

Ø0.58" Removable Adjuster Knob

F25USK2

Ø0.925" Removable Adjuster Knob

DAS25U

Differential Adjuster Screw

Related Items


Please Wait

特長

  • 100 TPIの微調整用
  • 2.0 mmの六角ソケット付きアジャスタ
  • 差動アジャスタによる精密調整:25 µm/回転、移動距離≥400 µm
  • 取外し可能な調整ノブにより、六角レンチ無しでも調整可能
  • アジャスタ取付け用のネジブッシュ、止めナット、ロック用カラーなどをご用意
  • 直線移動ステージへの組込み用バレルアダプタもご用意

当社では、ANSIネジ規格Class 3の基準を上回る精度の1/4"-100六角穴付きアジャスタをご用意しております。アジャスターネジとネジブッシュの互換性を保証するために、各ネジはマスターゲージで個別に検査されています。また、25 µm/回転で距離≥400 µmを精密に移動できる差動アジャスターネジもございます。ご利用に際して精密アジャスタを容易に組み込めるように、様々な種類の1/4"-100ネジブッシュ、止めナット、ロック用カラー、バレルアダプタなどをご用意しております。 各アジャスタは、対応する部品にスムーズに結合できるようにあらかじめ潤滑油が塗布されています。

当社ではPolaris®用のアジャスタ&ブッシュセットもご用意しております。これを用いると、より高い安定性で滑らかに操作できるため、より細かい調整が可能になります。

Threaded Bushing Application

微調整ネジの光学機器システムへの組込み

組立プロセスでは、ネジブッシュに適切なサイズの穴を作ることから始まります。推奨口径は、下記に掲載されているブッシュの製品情報をご覧ください。ネジブッシュと対応するアジャスターネジがぴったりと適合することが重要ですが、これらの製品の組立て時の圧入の際には十分な注意が必要です。当社では長期にわたって優れた性能を発揮する嫌気性接着剤を使用しています。尚、ナット付きの固定用ブッシュは止めナットで位置固定できるので接着剤は必要ありません。

当社ではLoctite製嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレー ト間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。もっとも多い失敗は、適切な量の接着剤を確保する接着部分の間の隙間が適切でないことが原因となっています。

組立て時には、ネジブッシュの方にだけ少量のLoctite接着剤を塗布してください。挿入する際は、接着剤が均一になるようにブッシュを回転させてください。また、挿入後は、部品のまわりに付いた余分な接着剤を取り除くようお願いいたします。

右図にあるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。

ドリル穴加工およびタップ穴加工

当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.240" +0.002" / -0.001"です。その後、TAP14100でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。

Contact Thorlabs

量産用ならびに
カスタム仕様精密ネジ

当社ではカスタム仕様ならびに量産(OEM)対応のとブッシュを様々なネジ径、長さ、TPIで製造しております。 詳細については当社までお問い合わせください。

精密ネジの生産能力

当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。

ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。

高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。

精密ネジの製造


Posted Comments:
Brian Coop  (posted 2021-09-10 00:57:18.03)
I need some F25US050 (10ea), F25US075 (25ea), F25US150 (3ea), and F25US200 (5ea) hex adjusters with loose balls instead of having them epoxied in. Is there anyway you could sell them this way? Thanks, Brian
YLohia  (posted 2021-09-10 11:28:38.0)
Hello Brian, thank you for contacting Thorlabs. Custom adjust screws can be requested by using this form (https://www.thorlabs.com/precisionscrewsfeedback.cfm) on the "Custom Orders" tab or by emailing techsales@thorlabs.com. We will discuss the possibility of offering this directly.
Ben Garber  (posted 2019-07-18 19:28:41.613)
Hi, I'm hoping to use your 1/4"-100 set screw and bushing for fine angle adjustment of a heavy optics mount for which weight would be borne along the set screw. What is the maximum recommended compression load for a fully-engaged set screw and bushing? Thank you, Ben
llamb  (posted 2019-07-19 01:47:01.0)
Hello Ben, thank you for contacting Thorlabs. We would recommend a maximum load of 15 lbs (6.8 kg).
user  (posted 2015-04-15 15:32:46.71)
It would be nice to have a metric equivalent (e.g. M6-0.25) to the 3/16"-100 fine adjustment screw.
cdaly  (posted 2015-04-28 07:04:56.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. We will look into the possibility of adding metric equivalents to out imperially threaded fine adjuster screws.
Back to Top

1/4”-100六角アジャスタ

  • 1/2~2インチまで5種類の長さをご用意
  • 5/64インチ(2.0 mm)六角レンチに対応
  • 最大耐荷重:6.8 kg
  • 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
    • トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。

当社の高精度な1/4"-100六角穴付き精密アジャスタは、5/64インチ(2.0 mm)六角レンチ、取外し可能な調整ノブF25USK1(下記掲載)または六角レンチノブHKTS-5/64(下記掲載)で調整することができます。F25USシリーズのアジャスタの最大許容荷重は6.8 kgです。アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製で、対応部品にしっかり結合するように潤滑剤が塗られています。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。

ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.240" +0.002" / -0.001"です。その後、TAP14100でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F25US050 Support Documentation
F25US0501/4"-100六角穴付き精密アジャスタ、長さ1/2インチ(インチ規格)
¥697
7-10 Days
F25US075 Support Documentation
F25US0751/4"-100六角穴付き精密アジャスタ、長さ3/4インチ(インチ規格)
¥800
7-10 Days
F25US100 Support Documentation
F25US1001/4"-100六角穴付き精密アジャスタ、長さ1インチ(インチ規格)
¥888
7-10 Days
F25US150 Support Documentation
F25US1501/4"-100六角穴付き精密アジャスタ、長さ1.5インチ(インチ規格)
¥978
7-10 Days
F25US200 Support Documentation
F25US2001/4"-100六角穴付き精密アジャスタ、長さ2インチ(インチ規格)
¥1,071
7-10 Days
Back to Top

1/4"-100差動アジャスターネジ

DAS110 Mechanical Drawing
Click to Enlarge
粗調整ネジの長さとアジャスタの長さ(L)
DAS110 Mechanical Drawing
Click for Details

差動アジャスターネジ内部の部品を示した断面図
  • アジャスタの長さ(L): 26.0 mm
  • 粗調整ネジの長さ: 19.3 mm
  • 微調整: 25 µm/回転、 移動量 ≥400 µm
  • ロッキングリング: 厚さ12.4 mmおよび3.8 mm
  • 軸上の耐荷重: 5.1 kg
  • 推奨される前負荷: 0.5~1 kg

当社の差動アジャスタネジDAS25Uは、対応する部品とスムーズに結合できるようあらかじめグリースが付いています。アジャスタを取り付ける際は、ネジを手でブッシュにねじ込んでください。ネジが斜めに入ると、アジャスタとブッシュが損傷する可能性があるのでご注意ください。また、各ネジには外径Ø12.4 mm、厚さ3.8 mmのロッキングリングが付属していますが、その表面はグリップしやすいようにローレット加工されています。ロッキングリングにはØ2.3 mmの止まり穴が4つあり、それらに六角レンチを挿入して締め付け作業を補助することができます。

対応するコンポーネントと組合わせて使用したときには、本体の外ネジ(右図のB)で粗調整を行うことができます。この外ネジは、取り付けられているノブ(右図のA)または2 mmの六角ソケットを用いて操作できます。スペースが制限されている場合には、ノブを取り外すこともできます。

微調整機構では、1 回転あたりの変位量は25 µmと大幅に小さくなります。粗調整用の2 mm六角穴の中心に1/16"六角レンチを貫通させると、この微調整機構を操作することができます。

右図のように、中間アクチュエータ:Cは、本体のネジ部分:Bの内側と、ボール状の先端が付いているプッシュロッド:Dの外側にねじ込まれています。プッシュロッドに付いているピンは本体のスロットにぴったりと収まっており、お互いに回転しないようになっています。そのため、中間アクチュエータが1回転すると、中間アクチュエータはその外ネジのピッチによって定められた距離だけ本体の軸に沿って移動しますが、プッシュロッドは中間アクチュエータの内ネジのピッチによって定められた距離だけ反対方向に移動します。このようにして、中間アクチュエータとプッシュロッドの間で2つのピッチの差に伴う移動(差動)が生じます。

差動アジャスターネジDAS25Uの中間アクチュエータの外ネジのピッチは400 µm、内ネジのピッチは375 µmです。中間アクチュエータを時計回りに1回転すると、中間アクチュエータは本体内部で400 µm移動します。この時、プッシュロッドは本体により回転が抑えられるため、375 µm後退します。従って、合計の移動量は25 µm/回転になります。

ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.240" +0.002" / -0.001"です。その後、TAP14100でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DAS25U Support Documentation
DAS25U差動アジャスターネジ、25 µm/回転の微調整、1/4"-100粗調整ネジ(インチ規格)
¥6,236
7-10 Days
Back to Top

1/4”-100ネジブッシュ

  • 滑り嵌合用途に
  • 2つの長さをご用意
  • 材料: 510リン青銅(真空対応: 10-6 Torr)
  • 推奨口径: 0.3395インチ +0.0005/-0.0000インチ

当社の1/4"-100ネジブッシュは、精密アジャスタが必要な用途で、滑り嵌合用に使われています。精密アジャスタの公差のため、押し付けずに使用することをお勧めします。1/4"-100ブッシュにお勧めする口径は、0.3395インチ +0.0005/-0.0000インチです。精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F25USN1P Support Documentation
F25USN1P1/4"-100ネジブッシュ、リン青銅、長さ0.63インチ(インチ規格)
¥862
Today
F25USN2P Support Documentation
F25USN2P1/4”-100ネジブッシュ、リン青銅、長さ0.57インチ(インチ規格)
¥862
7-10 Days
Back to Top

1/4”-100ネジ-9.5 mm(Ø3/8インチ)バレル変換アダプタ


Click to Enlarge

ステージLNR25M(/M)に
アダプタF25USA1、アジャスタF25US200、
ノブF25USK1を取付け
  • 材質:510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)
  • 1/4"-100アジャスタを9.5 mm(Ø3/8インチ)バレルサイズに変換
  • 推奨口径:0.375インチ +0.002/-0.000インチ

1/4"-100ネジ-9.5 mm(Ø3/8インチ)バレル変換アダプタは510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)製です。1/4"-100アジャスタをØ9.5 mmバレル付きのアクチュエータに対応する直線移動ステージに使用できます。右の写真では移動ステージのアクチュエータの代わりにアジャスターネジを使用しています。真空用途には、油脂や塵を除去するために超音波洗浄を施してからご使用になることをお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F25USA1 Support Documentation
F25USA11/4"-100-9.5 mm(Ø3/8インチ)バレル変換アダプタ(インチ規格)
¥2,132
7-10 Days
Back to Top

1/4”-100調整用止めナット

  • 外径部には締め付けに便利な刻み目付き
  • 材料: 510リン青銅
  • 真空対応:10-6 Torr

止めナットLN25100の外径部には、ナットを緩めたり締めつけたりするときに便利な刻み目が付いています。この止めナットは510 リン青銅製で、真空度は10-6 Torrに対応します。各ナットには止まり穴があるので、六角レンチを使って止めナットを締めることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LN25100 Support Documentation
LN251001/4"-100 止めナット(インチ規格)
¥1,340
7-10 Days
Back to Top

1/4"-100アジャスタ用止めナット、ステンレススチール製

  • 1/4"-100アジャスタ(上記参照)に対応する止めナット
  • 当社の Ø25.4 mm(1インチ)光学素子用Polarisマウント に付属するアジャスタに使用可能
  • 13 mm薄型スパナまたはコーンレンチで締め付け
  • 厚さ1.9 mm

ステンレス製止めナットPOLARIS-LN1は、1/4"-100アジャスタとお使いいただくことで長期的安定性を確保いただけます。 13 mm六角サイズです。この止めナットはピエゾ駆動のマウントや低頭アジャスタ付きのマウント、そして上部調整機構(アジャスタ)付きマウントを除く、1/4"-100アジャスタが付いたPolarisマウントに対応します。手(工具を使用しない)もしくは13 mmの薄型スパナかコーンレンチで止めナットを軽く押さえ付けながら、調整用つまみネジ、または六角レンチでアジャスタの位置を固定します。

アジャスタをたびたび調整しなければならない場合には、止めナットは手でおよそ0.03~0.06 N·mのトルクで軽く締め付けるだけで十分です。長期安定性を必要とする場合には、締め付けトルクとして0.23 N•mを推奨していますが、このトルクは当社のプリセット型トルクレンチTW13をご使用いただくと得ることができます。止めナット取付け時のクロススレッド(斜めにねじ込む状態)を防ぐために、まず止めナットをアジャスタに当ててネジが緩む方向に回し、かすかなネジの段差の感触でネジが整合したことを確認してからネジを締めるようにしてください。

クリーンルームならびに真空対応について
この止めナットは、クリーンルームならびに真空用途でお使いいただけます。この製品はCarpenter AAA不動態化処理により表面から硫黄、鉄、汚染物質などが除去される化学洗浄を行っております。不動態化処理の後、クリーンルームに移される前に汚染されないよう、2重の真空バッグに入れられています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
POLARIS-LN1 Support Documentation
POLARIS-LN11/4”-100止めナット、13 mm六角、ステンレススチール製(インチ規格)
¥1,277
Today
Back to Top

1/4"-100ロック用カラー、ステンレススチール製

  • 小型ロック用カラー:Ø8.4 mm、厚さ1.9 mm
  • 1つのカラーを使用してアジャスタをブッシュに固定
  • 2つのカラーを使用してアジャスタのハードストップを構成
  • 着脱にはスパナレンチPOLARIS-T2を使用

ロック用カラーPOLARIS-LNS1は、上記の止めナットの代わりにご使用いただける小型な製品です。このページでご紹介しているすべての1/4"-100アジャスタ、および当社のミラーマウントステージの多くに使用されているアジャスタに対応しています。 こちらのロック用カラーは、ピエゾ駆動のマウントや低頭アジャスタ付きのマウントを除く、1/4"-100アジャスタが付いたPolarisマウントに対応します。厚さはわずか1.9 mmでステンレススチール製です。 こちらのロック用カラーの着脱にはスパナレンチPOLARIS-T2のご使用をお勧めいたします。スパナレンチの中心の貫通穴から2 mmボール(六角)ドライバが通るので、ロック用カラーを調整中にアジャスタを位置固定することができます。

アジャスタをご希望の位置に固定するほか、アジャスタのオーバードライブを防止するために任意の位置にハードストップを構成することも可能です。アジャスタをたびたび調整しなければならない場合には、ロック用カラーはおよそ0.03~0.06 N·mのトルクで軽く締め付けるだけで十分です。長期安定性を必要とする場合には、締め付けトルクとして0.23 N•mを推奨していますが、このトルクは当社のプリセット型トルクレンチTW13をレンチPOLARIS-T2と組み合わせてご使用いただくと得ることができます。ロック用カラー締付け時のクロススレッド(斜めにねじ込む状態)を防ぐには、カラーをアジャスタの反対側に置き、カラーがアジャスタのネジにはまるまで緩める方向に回し、その後、アジャスタにねじ込んでください。

クリーンルームならびに真空対応について
このロック用カラーは、クリーンルームならびに真空用途でお使いいただけます。これらは、Carpenter AAA不動態化処理による化学洗浄を行い、表面から硫黄、鉄、汚染物質などを除去しています。不動態化処理の後、クリーンルームに移される前に汚染されないよう、2重の真空バッグに入れられています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
POLARIS-LNS1 Support Documentation
POLARIS-LNS11/4"-100ロック用カラー、ステンレススチール製(インチ規格)
¥1,504
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
POLARIS-T2 Support Documentation
POLARIS-T2スパナレンチ、ロック用カラーPOLARIS-LNS1用
¥7,520
7-10 Days
Back to Top

1/4”-100 取外し可能アジャスターノブ

100 TPI Knobs
Click to Enlarge

ミラーマウントPOLARIS-K1Eに取り付けられたF25USK1とF25USK2
Item #Knob Diameter
F25USK10.58"
F25USK20.925"
  • 1/4"-100六角アジャスタと使用
  • 貫通穴によって六角ソケットにアクセス
  • 刻み付きノブによって調整感度が向上
  • 2つのサイズをご用意 (右表参照)

取外し可能なアジャスターノブは、Ø25.4 mm(Ø1インチ)Polarisキネマティックマウントに使用されているものも含め、1/4"-100アジャスタにお使いいただけます。このノブによって、六角レンチを使わずに素早く簡単にアクチュエータを操作できます。

当社では2つのサイズの調整ノブをご用意しています。Ø14.7 mm(Ø0.58インチ)の標準サイズ(F25USK1)はPolarisマウントに付属するステンレススチール製ノブと同じサイズです。一方、Ø23.5 mm(Ø0.925インチ)の大型サイズ(F25USK2)は、高い角度分解能が必要な時に便利です。

なお、これらのノブはサイドホールタイプのアジャスタが付いたPolarisマウントには対応しません。ノブの穴はサイドホールアジャスタのネジに届くほどの深さはありません。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F25USK1 Support Documentation
F25USK11/4”-100 アジャスターノブ、取外し可能、Ø0.58インチ(インチ規格)
¥881
7-10 Days
F25USK2 Support Documentation
F25USK21/4”-100 アジャスターノブ、取外し可能 、Ø0.925インチ(インチ規格)
¥1,369
7-10 Days
Back to Top

2 mm(5/64インチ)六角レンチ型アジャスタ

POLARIS-K1 with HKTS-5/64 Adjuster
Click for Details

アジャスタHKTS-5/64が挿入されたPOLARIS-K1E2
  • 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
  • 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
  • 六角チップは取り替え可能
  • 1パック4個入り

この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。

つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HKTS-5/64 Support Documentation
HKTS-5/64Customer Inspired! 2 mm(5/64インチ)つまみネジ型六角レンチ、4個入り
¥3,894
Today