M4 x 0.25精密アジャスター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12877_HexAdjM425_2.jpg)
- Hex Adjusters, Side Hole Adjusters, and Adjusters with Knobs
- Exceed Class 3 Tolerances
- 250 µm Travel per Revolution
LN4M29
N250L4P
F4MSSN1P
F4MSSK1L
F4MSS25
F4MST12
M4AS15
F4MSSK1
2.0 mm (5/64")
Hex Socket
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
特長
- M4 x 0.24精密アジャスターネジ
- アジャスタの種類
- 2.0 mm六角ソケット
- 側面に1.4 mm貫通穴
- 調整ノブ
- 六角アジャスタ用の取外し可能な調整ノブ
- ネジ組み込み用のネジブッシュ、アジャスターナットおよび止めナット
こちらのM4 x 0.25アジャスターネジはDFARSに準拠した材料を使用して製造されており、狭い空間での精密調整(250 μm/rev)が必要とされる用途に適しています。ネジ付き部品は当社の精密調整用部品との互換性を保証するために、マスターゲージで個別に検査されており、部品にスムーズに結合できるようすべてにあらかじめ潤滑油が塗布されています。
アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製です。ボールチップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。これらのアジャスタは、調整が簡単な2.0 mm六角ソケット、側面からの調整が有益な用途向けの1.3 mm貫通穴(4個)、六角ネジ調整用の孔付きノブが付いた3種類の製品をご用意しております。
また510リン青銅製で1 x 10-6 Torrまで真空対応のM4 x 0.25ネジブッシュ、アジャスターナット、止めナットもご用意しております。
材料証明書が必要な用途にご使用いただく場合は、ご購入前に当社までご相談ください。
![Threaded Bushing Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Bushing_Drawing_D1-355.jpg)
微調整ネジの光学機器システムへの組込み
組立プロセスでは、ネジブッシュに適切なサイズの穴を作ることから始まります。ネジブッシュと対応するアジャスターネジがぴったりと適合することが重要ですが、これらの製品の組み立て時の圧入の際には十分な注意が必要です。当社では長期にわたって優れた性能を発揮する嫌気性接着剤を使用しています。
当社ではLoctite嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレート間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。必要な量の接着剤を塗布するためには、接着部分の隙間が適切にとられていることが重要になります。
組み付け時には、少量のLoctite接着剤をネジ切り加工付きのブッシュと取付けプレートに塗布します。部品を嵌合する前に、部品の周囲に接着剤が均一に塗布されていることをご確認ください。挿入後は、部品のまわりに付いた余分な接着剤を取り除いてください。
右図からわかるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は3.77 mm ± 0.037 mmです。対応するドリルビットのサイズは3.75 mm、インチ規格はサイズ#26 (0.1470")です。その後、TAPM4025でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
Jorge Rosano
 (posted 2023-06-20 13:40:45.413) Hi,
I have a couple questions about the ball:
1. Does it rotate?
2. Does it use a spring?
3. How much can the distance between the ball tip and the end of the thread change? We would need as little game as possible betwen the ball itp and the thread for our application.
Kind Regards,
Jorge Rosano cdolbashian
 (posted 2023-06-22 04:05:41.0) Thank you for reaching out to us with these inquiries. The ball is epoxied into the tip of the actuator, so we expect little to no motion/movement of the ball tip with respect to the threaded actuator. Yossi Birman
 (posted 2022-03-29 22:44:03.017) Hi,
I'm Yosef Birman. a Mechanical engineer for Lumenis Ltd.
I intend to implement Thorlabs fine adjustment screws into my design.
In order to define the proper tapped hole in the accommodating parts, may I ask to get the tapping hole chart for the entire size range of fine adjustment screws? Typical required info is: Thread major and minor diameters, Tap drill, etc.
Thanks in advance.
Yosef Birman jdelia
 (posted 2022-04-04 08:20:48.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly about this, however most of this information can be found on our taps product family page: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1189. Peter Kerkhof
 (posted 2021-01-20 05:48:22.91) Hello,
What are the possibilities of getting a F4MSS or F3MSS Fine Hex Adjuster with following tip options:
1) Without a ball, but with a flat end?
2) With a ball but with a flat cut on the ball end?
Best regards,
Peter Kerkhof YLohia
 (posted 2021-01-20 02:38:20.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by contacting your local Thorlabs Tech Support team (in your case, europe@thorlabs.com). We discuss the possibility of offering this directly. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Adjuster_Screw_Drawing_A4.jpg)
- 8 mm~25 mmまで6種類の長さをご用意
- 2 mm六角レンチ対応
- 最大許容荷重:8.5 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
当社の高精密M4 x 0.25六角穴付きアジャスタは、2 mm六角レンチまたは取り外しが可能な調整ノブF4MSSK1、F4MSSK1L(別売り、下記参照)で調整可能です。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は3.77 mm ± 0.037 mmです。対応するドリルビットのサイズは3.75 mm、インチ規格はサイズ#26 (0.1470")です。その後、TAPM4025でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Metric_Side_Hole_Adjuster_D1-250.jpg)
- 8 mm~25 mmまで6種類の長さをご用意
- 2.5 mm四角頭、側面に1.4 mm貫通穴が4個
- 最大許容荷重:8.5 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
高精密M4 x 0.25六角アジャスタには2.5 mm四角頭、側面に1.4 mm貫通穴が4つ付いています。貫通穴は1.3 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバに対応するサイズです。 なお、これらのアジャスタは下記の取外し可能なアジャスターノブに対応しません。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は3.77 mm ± 0.037 mmです。対応するドリルビットのサイズは3.75 mm、インチ規格はサイズ#26 (0.1470")です。その後、TAPM4025でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 長さ15 mmおよび20 mmのアジャスタをご用意
- 最大許容荷重:8.5 kg
高精度なM4 x 0.25調整ネジは、F4MSSシリーズ六角穴付きアジャスタの代替品で、便利なドロップイン式です。滑り止めの刻み付きノブによって、さらに優れた微調整が可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- M4 x 0.25六角アジャスタと使用
- 貫通穴によって六角ソケットにアクセス可能
- 2種類のサイズをご用意
- 刻み付きノブによって調整感度が向上
取り外し可能なアジャスターノブF4MSSK1およびF4MSSK1LをM4 x 0.25 F4MSSシリーズ六角穴付きアジャスタにねじ込むことにより、六角レンチを使用しなくても調整が可能となります。これにより、幅広い用途において素早く簡単な調整が行えます。アジャスターノブは、Ø14.7 mmとØ7.1 mmの2つのサイズをご用意しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 滑合用途向け
- 材料:510リン青銅
- 真空対応:10-6Torr
- 推奨口径:0.2165インチ +0.005/-0.000インチ(5.499 mm +0.013 mm/-0.0000 mm)
M4 x 0.25ネジブッシュは一般的に精密アジャスタが必要な滑合用途によく使用されます。 精密なアジャスタ公差のため、ブッシュの圧入はお勧めしません。M4 x 0.25ブッシュの推奨口径は0.2165インチ +0.005/-0.000インチ(5.499 mm +0.013 mm/-0.0000 mm)です。詳細は「組込み」タブをご覧ください。真空用途では使用する前に超音波クリーニングでグリースや粒子を除去することをお勧めします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- M6 x 0.5外ネジ付き
- 材料:510リン青銅
- 真空対応:10-6Torr
当社の真空対応の超精密アジャスターナットN250L4Pは、M4 x 0.25内ネジとM6 x 0.5外ネジが切られています。ネジブッシュが適さない多くの用途では、このアジャスターナットをM6 x 0.5タップにねじ込んでM4 x 0.25の微調整を行なうことができます。真空用途では使用する前に超音波クリーニングでグリースや粒子を除去することをお勧めします。