M2 x 0.20六角穴付き精密アジャスター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13987_HexAdj_1.jpg)
- Fine Adjustment Screws with Lengths from 6 mm to 15 mm
- 200 µm Travel per Revolution
- Adjustment Knobs, Threaded Bushings, and Locking Collars Also Available
1.3 mm Hex Socket
F2ESN1P
F2ESC1-5
F2ESK1L
F2ESK1
F2ES6
F2ES10
F2ES15
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
特長
- 1.3 mm(0.05インチ)六角穴付きアジャスタ
- 調整ノブは2種類ご用意(別売り)
- 精密アジャスタ組立て用のネジブッシュおよび止めナット
- M2 x 0.20ロック用カラーはFiberPortにも対応
こちらのM2 x 0.20六角穴付きアジャスタは、対応部品に滑らかに結合するよう予め潤滑油が塗布されています。アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製です。ボールチップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。着脱可能な調整ノブ(付属していません)をご使用いただくと、六角レンチ無しで精密調整が可能です。ご利用に際して精密アジャスタを容易に組み込めるように、ネジブッシュや止めナットなどのM2 x 0.20ネジ付き部品をご提供しております。こちらのコンポーネントをオプトメカニクスシステムに組み込む方法については「組込み」のタブをご覧ください。
![Threaded Bushing Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Bushing_Drawing_D1-355.jpg)
精密アジャスターネジをオプトメカニクスシステムに組み込む方法
組立プロセスは、ネジ付きブッシュを取り付けるのに適したサイズの穴を作ることから始めます。ネジ付きブッシュとそれに組み合わせるアジャスターネジとの嵌合精度が高いため、取り付けの際には圧入は行わないように注意してください。当社の製品では、優れた長期的性能を有する、耐久性の高い嫌気性接着剤を使用しています。
当社ではLoctite社の嫌気性接着剤(型番680)またはその相当品の使用をお勧めします。部品間の接着強度が最大になるよう、必ずLoctite社が提供する説明書の指示に従ってください。説明書ではネジ付きブッシュと取付けプレート間の隙間寸法を規定しています。最もよくある失敗の原因は、接着する部品間の隙間が適切でないことによります。適切な隙間をとることで、接着剤の量を適切にすることができます。
組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジ付きブッシュにのみ塗布します。取り付けるときは、ブッシュを回転させて接着剤が均一に分布するようにします。挿入後、周辺の余分な接着剤は取り除いてください。
右図のように、ブッシュのフランジは、ネジとブッシュのアセンブリの軸方向の荷重を支えるように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は1.805 mm +0.013 mm / -0.026 mmです。対応するドリルビットのサイズは1.80 mmです。その後、TAPM202でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
Raphaël Teysseyre
 (posted 2023-10-05 06:44:11.207) It would be nice if the Step files origin was set up to a convenient place. For example, the ball tip for screws, the center of a reference face for the bushings and knobs. jpolaris
 (posted 2023-10-06 06:30:36.0) Thank you for contacting Thorlabs. We will review this line of M2 x 0.2 fine adjuster screws and update the web files accordingly. Thank you for bringing this to our attention. Michael Doyle
 (posted 2022-12-06 08:51:14.473) Can you make F2ES6 4mm or 5mm long instead of 6mm? 5mm is the max and 3mm is the minimum for our application. The ball end isn't required if that makes it easier. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![screw diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/M2Adjuster_Screw_Drawing_A1-250.jpg)
- 5種類の長さ(6 mm~15 mm)をご用意
- 1.3 mm六角レンチ対応
- 最大許容荷重:3.6 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
当社のM2 x 0.20六角穴付き精密アジャスタは、1.3 mm(0.05インチ)六角レンチまたは着脱可能なM2 x 0.20調整ノブ(別売り、下記参照)で調整できます。F2ESシリーズアジャスタの軸方向の最大許容荷重は3.6 kgです。アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製で、滑らかに嵌合できるように予め潤滑剤が塗布されています。ボールチップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。これらのアジャスターネジは下記のM2 x 0.20ネジブッシュと組み合わせて使用するように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は1.805 mm +0.013 mm / -0.026 mmです。対応するドリルビットのサイズは1.80 mmです。その後、TAPM202でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- M2 x 0.20六角穴付きアジャスタと組み合わせて使用
- 貫通穴によってアジャスタの六角穴の操作が可能
- 2種類のサイズをご用意
- ローレット加工のノブによって調整感度が向上
着脱可能な調整ノブF2ESK1およびF2ESK1Lを、F2ESシリーズのM2 x 0.20六角穴付きアジャスタにネジ込むと、六角レンチを使用しなくても調整可能になります。これにより、様々な用途において調整を素早く容易に行うことができます。大きさとしては標準型(Ø7.1 mm)と大型(Ø14.7 mm)の2種類をご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 滑合(Slip Fit)での取付け
- 510リン青銅製(真空対応:10-6 Torr)
- 推奨口径:3.500 mm +0.0127 mm/-0.0000 mm
M2 x 0.20ネジブッシュは、一般的に精密アジャスタを取り付けたい部分に滑合させて使用します。アジャスタの公差が精密なため、これらのブッシュを圧入することはお勧めしません。M2 x 0.20ブッシュを取り付けるための推奨口径は3.500 mm +0.0127 mm/-0.0000 mmです。ブッシュはリン青銅製で、真空にも対応できるなど、真ちゅう製よりも利点があります。真空で使用する場合は、使用する前に超音波洗浄でグリースや微粒子などを除去することをお勧めします。 精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する方法の詳細については「組込み」タブをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 外周部分には締め付けに便利なローレット加工
- 510リン青銅製
- 真空対応:10-6 Torr
止めナットLN2M20の外周部分は、ナットを緩めたり締めつけたりするときに握りやすいようにローレット加工されています。止めナットは510リン青銅製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。各ナットには止まり穴があり、それを用いて1.3 mm六角レンチで止めナットを締めることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- コンパクトな固定ナット:厚さ1.7 mm
- 1つのカラーを使用してアジャスタをブッシュに固定
- 2つのカラーを使用してアジャスタのハードストップを構成
- 5個入りで販売
- 着脱にはスパナレンチSPW403を使用
このロック用カラーは、上でご紹介している止めナットのコンパクトな代替品です。厚さはわずか1.7 mmで、SUS303ステンレススチール製です。このページでご紹介しているすべてのM2 x 0.20アジャスタ、および当社のFiberPortに使用されているM2 x 0.20アジャスタに使用することができます。
アジャスタを必要な位置に固定するだけでなく、アジャスタのオーバードライブを防止するためのハードストップとして任意の位置に装着することも可能です。2つのカラーを用いてハードストップを構成する以外に、1つのカラーを接着剤G14250でアジャスタに固定し、恒久的なハードストップとすることもできます。ロック用カラーの着脱にはスパナレンチSPW403のご使用をお勧めいたします。SPW403の末端は5/64インチ六角レンチを挿入できるように加工されており、さらにトルクを加えたいときにご利用いただけます。SPW403は内径がØ1.8 mmの中空円筒構造になっているため、工具をスパナレンチに挿入して貫通させ、アジャスタを直接操作することも可能です。