9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジ


  • Adjuster Lengths Between 1" and 3"
  • 0.01" Travel per Revolution
  • Adjustment Knobs and Threaded Bushings
    Also Available

F56USN1P

Ø0.6870" Bushing

LN56100

Lock Nut

3/16" Hex Socket

F56SSK1

Ø0.89" Removable Adjuster Knob

F56SS100

1.00" Long Hex Adjuster

F56SS300

3.00" Long Hex Adjuster

F56SS200

2.00" Long Hex Adjuster

Related Items


Please Wait

特長

  • 100 TPIの微調整用
  • 六角アジャスタには3/16インチの六角ソケット付き
  • 取外し可能な調整ノブ(別売り)を用いると、六角レンチ無しで調整が可能
  • アジャスターネジ組み込み用のネジブッシュおよび止めナット

当社では、ANSIネジ規格Class 3の基準を上回る精度の9/16"-100六角穴付きアジャスターネジをご用意しております。アジャスターネジとネジブッシュの互換性を保証するために、各ネジはマスターゲージで個別に検査されています。この精密アジャスターネジを容易に組み込めるよう9/16"-100ネジブッシュと止めナットもご用意しています。 各アジャスターネジは、対応する部品にスムーズに結合できるようにあらかじめ潤滑油が塗布されています。

これらの部品をオプトメカニクスシステムに組込む場合には、対応する部品の仕様の公差が適切かどうかをご確認ください。詳細は「組込み」タブをご参照ください。

Threaded Bushing Application

精密アジャスターネジをオプトメカニクスシステムに組み込む方法

組立プロセスは、ネジ付きブッシュを取り付けるのに適したサイズの穴を作ることから始めます。推奨口径は、下記のブッシュの製品情報をご覧ください。ネジ付きブッシュとそれに組み合わせるアジャスターネジとの嵌合精度が高いため、取り付けの際には圧入は行わないように注意してください。当社の製品では、優れた長期的性能を有する、耐久性の高い嫌気性接着剤を使用しています。

当社ではLoctite社の嫌気性接着剤(型番680)またはその相当品の使用をお勧めします。部品間の接着強度が最大になるよう、必ずLoctite社が提供する説明書の指示に従ってください。説明書ではネジ付きブッシュと取付けプレート間の隙間寸法を規定しています。最もよくある失敗の原因は、接着する部品間の隙間が適切でないことによります。適切な隙間をとることで、接着剤の量を適切にすることができます。

組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジ付きブッシュにのみ塗布します。取り付けるときは、ブッシュを回転させて接着剤が均一に分布するようにします。挿入後、周辺の余分な接着剤は取り除いてください。

右図のように、ブッシュのフランジは、ネジとブッシュのアセンブリの軸方向の荷重を支えるように設計されています。

Contact Thorlabs

量産用ならびに
カスタム仕様精密ネジ

当社ではカスタム仕様ならびに量産(OEM)対応のとブッシュを様々なネジ径、長さ、TPIで製造しております。 詳細については当社までお問い合わせください。

精密ネジの生産能力

当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。

ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。

高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。

精密ネジの製造


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジ

  • 5種類の長さ(25.4 mm~76.2 mm)をご用意
  • 3/16インチ六角レンチに対応
  • 最大許容荷重: 34 kg
  • 材料: DFARS準拠のステンレススチール製
    • トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。

9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジは、3/16インチ六角レンチまたは取り外し可能な調整ノブF56SSK1(別売り、下記参照)で調整できます。F56SSシリーズアジャスタの最大許容荷重は34 kgです。 アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製で、対応する部品にスムーズに取り付けられるようプレグリース加工されています。ボールチップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。

これらのアジャスターネジは下記の9/16"-100ネジブッシュと組み合わせて使用するように設計されています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F56SS100 Support Documentation
F56SS100NEW!9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ1.00インチ(25.4 mm) (インチ規格)
¥2,192
3 Weeks
F56SS150 Support Documentation
F56SS150NEW!9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ1.50インチ(38.1 mm) (インチ規格)
¥2,603
3 Weeks
F56SS200 Support Documentation
F56SS200NEW!9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ2.00インチ(50.8 mm) (インチ規格)
¥2,877
3 Weeks
F56SS250 Support Documentation
F56SS250NEW!9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ2.50インチ(63.5 mm) (インチ規格)
¥3,288
3 Weeks
F56SS300 Support Documentation
F56SS300NEW!9/16"-100六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ3.00インチ(76.2 mm) (インチ規格)
¥3,562
3 Weeks
Back to Top

9/16"-100ネジブッシュ

  • スリップフィット用
  • 材料: 510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)
  • 推奨口径: 0.6875インチ +0.0005/-0.0000インチ(17.45 mm+0.01/-0.00 mm)

9/16"-100ネジブッシュは、一般的に精密アジャスターネジを取り付けたい部分に滑合させて使用します。当社の精密アジャスターネジの公差は小さいため、ブッシュの圧入はお勧めしません。9/16"-100ブッシュの取付穴の推奨口径は、0.6875インチ +0.0005/-0.0000インチ(17.45 mm+0.01/-0.00mm)です。精密アジャスターネジとブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F56USN1P Support Documentation
F56USN1PNEW!9/16"-100ネジブッシュ、リン青銅製、長さ0.63インチ(1.9 mm) (インチ規格)
¥2,466
3 Weeks
Back to Top

9/16"-100止めナット

  • 外周は締め付けやすいローレット加工
  • 材料:510リン青銅
  • 真空対応: 10-6 Torr

止めナットLN56100の外周はナットを締めたり緩めたりしやすいよう、ローレット加工が施されています。止めナットは510リン青銅製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。横穴があるため、六角レンチ等を使って締めつけることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LN56100 Support Documentation
LN56100NEW!9/16"-100止めナット(インチ規格)
¥3,014
3 Weeks
Back to Top

9/16"-100取外し可能調整ノブ

  • 9/16"-100六角アジャスターネジと組み合わせて使用
  • 貫通穴によってアジャスターネジの六角ソケットを調整可能
  • ローレット加工のノブによって調整感度が向上
  • 材料: アルマイト加工アルミニウム製

取外し可能調整ノブF56SSK1は、上記の9/16"-100六角アジャスターネジに対応します。Ø22.6 mmノブにより、六角レンチ無しでアクチュエータを素早く調整できます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F56SSK1 Support Documentation
F56SSK1NEW!9/16"-100取外し可能調整ノブ、Ø22.6 mm(インチ規格)
¥2,192
3 Weeks