XYZ移動マウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7492_Optic_Mounts_3.jpg)
- ±2.5 mm of X and Y Travel and ±1.5 mm of Z Travel
- Compatible with SM1-Threaded Lens Tubes
- 60 mm Cage Compatible and Post Mountable
CXYZ1
Front Side
1/4"-20 (M6) Tap,
2 Places
Tick Marks at 0.25 mm Intervals Indicate How Far
Along the Z-Axis the Optic Cell has been Translated
Knurled Dial Translates
Optic Cell Along the Z-Axis
CXYZ1/M
Back Side
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specifications | |
---|---|
X and Y Axis Drivers | 1/4"-100 Adjustersa |
XY Travel | ±2.5 mm (±0.10") per Axis |
XY Adjustment Resolution | 254 µm/rev |
Z-Axis Driver | 500 µm/rev Adjustment Dialb |
Z Travel | ±1.5 mm (±0.06") (Alignment Tick Marks at 0.25 mm Intervals) |
Clear Aperturec | Ø0.90" (Ø22.9 mm) |
Optic Thickness (Max) | 0.39" (10.0 mm) |
Optic Mounting | Internal SM1 (1.035"-40) Thread |
Post Mountingd | Two 1/4"-20 (M6) Tapped Holes (Allows Right- and Left-Handed Orientations) |
特長
- Xおよび Y軸方向の移動量:±2.5 mm
- Z軸方向の移動量(非回転移動):±1.5 mm
- 厚さ10.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子に対応
- SM1シリーズのレンズチューブが取付け可能なSM1(1.035"-40)のネジ切り加工付き
- 60 mmケージシステムに対応
- ポストへの取り付け方向を右利き用、左利き用のどちらにも調整できるよう2つのM6タップ穴付き
この移動マウントCXYZ1/Mは、X、YおよびZ軸方向への移動が可能で、付属の固定リングSM1RRとマウントのフチで挟み込むことにより、厚さ10.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を固定することができます。 XY軸方向への移動により、光軸に対して垂直な動きが可能です。また、Z軸方向への移動により、ファイバのアライメントやレンズ取付けなどの用途における集光調整をすることが可能です。 光学セルは、X、Y、およびZ軸方向に直線移動を行なうように設計されています。
![XYZ Translation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Translation_Mount_Cage_System_A3-300.jpg)
Click to Enlarge CXYZ1/Mは、ケージプレートアダプタLCP02(/M)(30 mm-60 mm変換)を使用して30 mmケージシステムに組み込むことができます。
光学セルは、SM1シリーズの内ネジ(1.035"-40)加工がされており、マウント背面にあるダイヤルを回転させることによりZ軸に沿って移動します。 光学セルは、Z軸移動中にも回転しません。 刻み目付きのダイヤルには目盛が刻印されており、光学セルを前方および後方に移動させる際に回す方向を示しています。 光学セルには、Z軸方向の目盛が0.25mm間隔でレーザ刻印されています。 Z軸の位置は、別売りの固定リングSM30RRを利用してロックすることができます。
![XYZ Translation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Translating_Optic_Mount_A4-400px.jpg)
Click to Enlarge
Z軸の位置は、固定リングSM30RR(別売り)を背面にある刻み目付きノブの内ネジに締め付けてロックすることができます。これには、スパナレンチSPW607をご利用いただけます。
光学セルのXおよびY軸方向への移動は、2つの1/4"-100精密アジャスタを用いて行います。アジャスターノブを取り外し、その代わりに別売りのロックナットLN25100を取り付けると位置をロックすることができます。XY軸方向へのアライメントは、水平および垂直方向の補助線を利用して行うことができます。
このマウントには、ERシリーズのØ6 mmケージロッド用の4つの貫通穴が開いており、60 mmケージシステムに取り付けることが可能です。 各ケージロッドの両端にある取付け穴には、2つの#4-40固定用止めネジが付いており、取り付けには0.05インチの六角レンチ(付属しません)を使用します。 また、このマウントは、左の写真のようにケージシステム変換用アダプタLCP02/Mを使用して30 mm ケージシステムに組み込むことができます。 XY軸アジャスタの両サイドには、2つのM6タップ穴が開いているため、ポストへの取付け方向を右利き用、左利き用のどちらにも設定できます。
30 mmケージシステム対応のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)用XYZ移動マウントもこちらでご紹介しております。
XYZ Translation Mounts Selection Guide | XYZ Translation Mount for Ø1/2" Optics | XYZ Translation Mount for Ø1" Optics |
---|
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2020-04-03 08:33:12.58) The product details list compatibility with the LN25100 lock nuts. However, in the CAD files, there does not appear to be enough clearance for that nut, let alone that nut +2.5mm of travel. Is a new adjustment screw also required to use a lock nut? Thanks. llamb
 (posted 2020-04-06 10:44:00.0) Thank you for your feedback. You are correct that with the adjuster knobs in place there is not enough space for the LN25100 lock nuts. However, by removing the knobs from the adjuster screws and using their hex ends instead, enough screw thread is exposed to utilize the LN25100 lock nuts and maintain a comfortable ±2.5 mm of travel. Alan Blair
 (posted 2019-04-19 13:47:55.43) Do you have any closed loop motorized or piezo actuators compatible with this translator? llamb
 (posted 2019-04-19 03:54:52.0) Thank you for your feedback. No, the CXYZ1 is not compatible with our motorized actuators. This mount features 1/4"-100 threaded adjuster screws, which is not a thread type found on the mounting barrels of any of our motorized actuators. user
 (posted 2018-03-12 13:32:54.987) Is the CXYZ1/M product compatible with the vacuum?
Many thanks and best regards. llamb
 (posted 2018-03-19 11:02:34.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The CXYZ1(/M) is not vacuum-compatible by itself, as the black anodized aluminum components and the greases and epoxies used in its assembly will outgas in a vacuum. We may be able to offer a customized version for vacuum use to 10^-6 Torr, like with many of our optomechanical products. Feel free to email us at techsupport@thorlabs.com for more details. ben.aernouts
 (posted 2013-12-29 19:35:51.667) Dear,
We bought several CXYZ1/M XYZ Translation mounts for Ø1" Optics. We also bought the LN25100 Locking Nuts to lock the X and Y translation. However, is there a possible way to lock the Z-translation? The thread of de Z translation (500 µm/rev resolution) is accessible from the back of the mount. Does there exist any type of Retaining Ring to fit in this Z translation thread?
Many thanks and best regards,
Ben Aernouts
Department of biosystems
KU Leuven cdaly
 (posted 2014-01-02 04:16:05.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. No, there is no locking mechanism at the moment for the Z-axis translation on this mount. Perhaps this is something we can implement in a future revision. We will discuss your suggestion internally. |