ミニシリーズ テーブル用クランプ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6325_Mini_Clamps_3.jpg)
- Ideal for Securing Assemblies to Mini-Series Breadboard
- Solid, One-Piece Construction
MSCL3
MSCL3 Clamp Used to Secure MSAP90 Mini-Series Right-Angle Bracket on MS12B Mini-Series Breadboard
Related Items
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- ミニシリーズのセットアップ向けの汎用クランプ
- M3キャップスクリュ用の3.0 mmスロット
- ミリ&インチ規格の部品に対して共用可能
- コンパクトな設置面積:29.2 mm x 8.9 mm
- 一体構造、黒色アルマイト加工
ミニシリーズのテーブル用クランプMSCL3は、CLシリーズのクランプと同様の形状ですが、ミニシリーズのコンポーネントと組み合わせて使用できるようにM3用スロットが付いています。こちらのクランプは小型で場所をとらず、当社のミニシリーズブレッドボードMS12B/Mに標準のオプトメカニクス部品を固定することができるため、複雑なオプトメカニクスアセンブリを構築するのに便利です。このクランプを使用するときは、M3キャップスクリュと座金が必要です。当社では、これらのネジや座金をネジキットとして販売しています。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |